You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Cataloghi certificati
Per categorie
Per nazione
Secondo gli standard
Lingue disponibili per il catalogo:
English
日本語
English
10-00-0303-0040-0120
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
Selezione modello CAD
{sunco/assembled_with_washer/10603.prj},{NB=10-00-0303-0040-0120},{S=M 4},{L=12},{L1=6,8,10,12},{L2=10,16,20,30}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10000303 - Steel(+)Truss P
Bill of material
10-00-0303-0040-0120
S
Size
M 4
M 4
L
Length
12
12
CNSORDERNO
Order number
10-00-0303-0040-0120
10-00-0303-0040-0120
P
Pitch
0.7
0.7
mm
TOH
Type of + Hole
2
2
DK
Outside Diameter
9.4
9.4
mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
-0.5
mm
K
Width
2.5
2.5
mm
TK
tolerance-k
+-0.15
+-0.15
mm
SOW
Size of Washer
10x0.8
10x0.8
SOSW
Size of Spring Washers
7x1.0
7x1.0
LOR
Length of Run -out of thread (a)
3.5
3.5
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Richiesta d'Offerta