Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
100008 - LO-SPO 150G-ST
Stückliste
100008
LO_SPO_150G_ST
LO-SPO 150G-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
100008
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LO-SPO 150G-ST
EAN
4047526100001
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
800 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
200 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
4.120 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    372730 - LI-G 100G-FI
    Blickle
    12542 - B-PO 150K-FA
    Blickle
    754297 - DSPKGSPO 50G
    MBO Oßwald
    Sicherungsringe DIN 471
    Blickle
    53835 - LS-SPO 150G-ST
    KIPP USA
    K1938 - Circlips for shafts DIN 471
    MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
    Modèle C1-50 - Embout à rotule femelle acier/acier à roulement à rouleaux
    Blickle
    755058 - LS-SPO 160G-ST
    EMILE MAURIN - Fixation  (Boulonnerie - Visserie)
    Modèle 79400 - Circlps extérieur pour arbre - DIN 471 - Acier Brut
    Blickle
    311464 - B-PO 100G
    Blickle
    237032 - L-PO 100R-FI-FA
    Blickle
    285163 - BX-PO 100G
Previews
3D
2D
Download CAD models