Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100017852 - TXF700 HMI Serie Zubehör, PoE-Injektor (M22 Flansch für IP67 Anschluss), max. 36
Stückliste
100017852
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100017852
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TXF700 HMI Serie Zubehör, PoE-Injektor (M22 Flansch für IP67 Anschluss), max. 36
DESCLONG
Langbeschreibung
TXF700 HMI Serie Zubehör, PoE-Injektor (M22 Flansch für IP67 Anschluss), max. 36 W PoE Ausgangsleistung, Strom- und Datenversorgung für Power over Ethernet, Robustes Design, Montage über M22 Schraubgewinde auf der Rückseite, Ethernet mit 10/100 Mbit/s, Verpolungssicher und kurzschlussfest, Überspannungs- und Überstromschutz
EAN
4047101522709
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU20-POE-36W02
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink