카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100018039
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/100018039.prj},{NB=100018039},{BMENB=100018039},{DF=27.500},{LG=55},{MUT=2},{LWT=0},{SCH=0},{LSA=5},{DSA=27.600},{LED=1},{EKT=3},{DK=5.200},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e0/17/100018039.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e0/17/100018039.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 10 mm, Flush, Cable length 2 m, M30 × 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, Short-circuit proof, NC contact, Cable connection},{EAN=4047101523300},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI10-M30-RDZ3X},{THR=Gewinderohr},{DGL=M30 x 1.5},{HNT=DIN936 M30x1.5},{ANS=Kabel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100018039 - Inductive Sensor
Bill of material
100018039
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100018039
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 10 mm, Flush, Cable length 2 m, M30 × 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, Short-circuit proof, NC contact, Cable connection
EAN
4047101523300
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BI10-M30-RDZ3X
DF
Diameter of front cap
27.500
mm
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
Gewinderohr
LG
Thread length
55
mm
DGL
Design
M30 x 1.5
HNT
CAD parameter 7 (copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
MUT
Number of housing nuts
2
LWT
Type of lock washers
0
SCH
Number of lock washers
0
ANS
CAD parameter 8
Kabel
LSA
Length of connector adapter
5
mm
DSA
Diameter of connector adapter
27.600
mm
LED
Number of LED holes
1
EKT
Type of end cap
3
DK
External Diameter of the Cable
5.200
mm
LF
Length of front cap
0
mm
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청