Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
10007502 - 鉄7マーク六角アプセットP=2(SW組込)
部品表
10-00-7502-0080-0300
SIZE
サイズ
M 8
L
長さ
CNSORDERNO
オーダー番号
P
ピッチ
1.25 mm
K
5.5 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
S
12 mm
TS
公差-S
-0.25 mm
E
対角
13.1 mm
SOW
座金寸法
無し
SOSW
ばね座金寸法
14.5x2.0
LOR
座面から完全ネジ部までの最大値 (a)
6.7 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)