피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: KAUFEL
생성됨: 21.02.2017
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
KAUFEL
KAUFEL - 100221K - BrioSpot S ET 400L A
KAUFEL
ECLAIRAGE DE SECURITE
BRIOSPOT S
AMBIANCE
Powered by
CAD모델 선택
{kaufel/eclairage_de_securite/briospot_s/ambiance/100221k.prj},{NB=kaufel_100221K_architecture_400},{CODE=100221K},{X=2},{DES=BrioSpot S ET 400L A},{GTIN=5415022521894},{POIDS=0.5},{LHT=166},{HHT=166},{EHT=60},{MA=France},{TYPEP=Tertiaire},{TYPE=BAES},{FONC=Ambiance},{TECH=Autotestable SATI},{TA=230 Vca},{FRAS=50Hz},{TYPEDTDA=AC},{PUCON=0,45W},{MODEDT=SATI},{MODEDFON=Non permanent},{VPLUS=Non},{TYPEDACCUM=Lithium LiFePO4},{CONNORME222=Oui},{NFAEAS=Oui},{NFPSATI=Oui},{NFENV=Oui},{TYPEDSL=LED},{NODLDS=},{NODLDVLED=},{FLUXLAES=400lm},{IPIDPR=IP66},{IKIDRACM=IK10},{AUTBAT=1H},{TEMPDFON=0°C à 40°C},{CLASSEDPCLCE=II},{TYPEDATEX=N/A},{MODEDPDLDEDES=Plafond},{TYPEDECOMM=Filaire},{SUPPDECOMM=Bus 2 fils},{PROTDECOMM=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
100221K - BrioSpot S ET 400L A
Nomenclature
KAUFEL - 100221K - BrioSpot S ET 400L A
CODE
Code
100221K
DES
Description
BrioSpot S ET 400L A
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
100
400
300
200
100
GTIN
5415022521894
POIDS
Poids
0.5
kg
LHT
Longueur hors tout
166
mm
HHT
Hauteur hors tout
166
mm
EHT
Epaisseur hors tout
60
mm
MA
Market availability
France
TYPEP
Type de projet
Tertiaire
TYPE
Type
BAES
FONC
Fonction
Ambiance
TECH
Technologie
Autotestable SATI
TA
Tension assignée
230 Vca
Vca
FRAS
Fréquence assignée
50Hz
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
AC
PUCON
Puissance consommée
0,45W
MODEDT
Mode de test
SATI
MODEDFON
Mode de fonctionnement
Non permanent
VPLUS
V+
Non
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
Lithium LiFePO4
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
Oui
NFAEAS
NF AEAS
Oui
NFPSATI
NF performance SATI
Oui
NFENV
NF Environnement
Oui
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
LED
NODLDS
Nombre de lampes de secours
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours
400lm
lm
IPIDPR
IP - Indice de protection
IP66
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK10
AUTBAT
Autonomie batterie
1H
TEMPDFON
Température de fonctionnement
0°C à 40°C
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
II
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
N/A
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Plafond
TYPEDECOMM
Type de communication
Filaire
SUPPDECOMM
Support de communication
Bus 2 fils
PROTDECOMM
Protocole de communication
N/A
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par semestre
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청