Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1002329 - BLUEMARK ID COLOR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1002329
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1002329
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drucker
DESCLONG
Langbeschreibung
Drucker, Gewicht: 21 kg, Breite: 523 mm, Höhe: 340 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BLUEMARK ID COLOR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626468907
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAE617
Masse
32000 g
AAF528
Schnittstellen
Ethernet 10/100 MBit/s, 1x USB 2.0 Device, 1x USB 2.0 Host
AAO663
GTIN
4055626468907
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Drucker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Drucker im CMYK-Mehrfarbdruck mit UV-LED-Technologie, mit integrierter Kennzeichnungssoftware „MARKING SYSTEM APP“ on board, 7“-Touch Farbdisplay, zum Bedrucken von Kunststoffschildchen im UC-, UCT-, US- und UM-Format sowie Metallschildern.
AAO057
Herstellerprodukttyp
BLUEMARK ID COLOR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84433210
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft