Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10025 - Aluminiumprofile 60x60 leicht Typ I
Stückliste
10025-066060X1000
BEST
Bestellnummer
10025-066060X1000
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
NUTB
Nutbreite
6 mm
PROFIL
Profil
60x60 mm
IX
Ix
39,47 cm4
IY
Iy
39,47 cm4
WX
Wx
13,16 cm³
WY
Wy
13,16 cm³
PROFILFL
Profilfläche
10,01 cm²
F1
F1 max. kN
0.5 kN
GEW
Gewicht ca.
2.700 kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen