Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1003260000 - FP BOX ON/OFF
Kusovník
Weidmueller 1003260000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1003260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP BOX ON/OFF
DESCSHORT
Description short
Svorková lišta pro rozvod energie s krytem, IP65, Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro rozvod napájení zajišťuje bezpečnou a efektivní ditribuci elektřiny do elektrických spotřebičů. Skříň chrání svorkovnici před vnějšími vlivy.
GTIN
GTIN-Code
4032248698967
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC218
EMC design present
No
AAG078
type of cover
closed
AAG079
extension possible
No
AAG080
DIN-rail present
No
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA351
color
black
BAC461
material of housing
Polycarbonate (PC)
BAD445
Transparent ceiling present
No
BAF728
Mounting plate present
No
BAG533
Lock present
No
BAG640
Assembly type
screwable
BAG975
degree of protection
IP65
AAF040
Mass
0.902 kg
BAB577
depth
163.5 mm
BAA020
height
180.5 mm
BAF016
width
103.477 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095