Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1004306 - KLM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1004306
MANUID
Product number of the Manufacturer
1004306
DESCSHORT
Description short
Porte-repère pour barrettes de raccordement
DESCLONG
Description long
Porte-repère pour barrettes de raccordement, transparent, vierge, type de montage: enfichage, surface utile: 25 x 6 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918012007
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
HB
BAA018
longueur
28 mm
BAF016
Largeur
8.00 mm
BAA020
hauteur
28 mm
BAB577
profondeur
22 mm
AAF040
poids net
0.000988 kg
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
ABS
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAO663
GTIN
4017918012007
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-repère pour barrettes de raccordement
AAU734
Manufacturer product description
Porte-repère pour bornier, pour butée E/UK ou CLIPFIX 35, repérage avec étiquettes enfichables au format 25 x 6 mm
AAO057
Product type
KLM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE