Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1004306 - KLM
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1004306
MANUID
Product number of the Manufacturer
1004306
DESCSHORT
Description short
Portacartellini per morsettiere
DESCLONG
Description long
Portacartellini per morsettiere, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, dimensioni campo di siglatura: 25 x 6 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLM
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918012007
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
HB
BAA018
lunghezza
28 mm
BAF016
larghezza
8.00 mm
BAA020
altezza
28 mm
BAB577
profondità
22 mm
AAF040
Mass
0.000988 kg
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
ABS
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAO663
codice EAN
4017918012007
AAW338
Manufacturer product designation
Portacartellini per morsettiere
AAU734
Manufacturer product description
Portacartellini per morsettiere, per supporto terminale E/UK o CLIPFIX 35, siglabili con strisce di siglatura a innesto nel formato 25 x 6 mm
AAO057
Product type
KLM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE