Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10048 - Perfiles de aluminio 80x80 Tipo I
Lista de materiales
10048-088080X1000
BEST
Referencia
10048-088080X1000
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
NUTB
Ancho de ranura
8 mm
PROFIL
Perfil
80x80 mm
IX
Ix
187,8 cm4
IY
Iy
187,8 cm4
WX
Wx
46,93 cm³
WY
Wy
46,93 cm³
PROFILFL
Superficie de perfil
26,65 cm²
F1
F1 máx kN
5 kN
GEW
Peso aprox.
7.200 kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.