Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10048 - Profili in alluminio 40x40 tipo I
Lista materiale
10048-084040X1000
BEST
N. d'ordine
10048-084040X1000
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
NUTB
Larghezza cava
8 mm
PROFIL
Profilo
40x40 mm
IX
Ix
13,85 cm4
IY
Iy
13,85 cm4
WX
Wx
6,95 cm³
WY
Wy
6,395 cm³
PROFILFL
Superficie profilata
9,05 cm²
F1
F1 max. kN
2.5 kN
GEW
Peso ca.
2.450 kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.