Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1004898 - A/F 100 METER
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1004898
MANUID
Product number of the Manufacturer
1004898
DESCSHORT
Description short
Profilé de protection
DESCLONG
Description long
Profilé de protection, matériau: Polycarbonate PC, coloris: transparent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
A/F 100 METER
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918012274
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.270 kg
BAB888
type
Profilé de protection
AAO663
GTIN
4017918012274
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé de protection
AAU734
Manufacturer product description
Capot pour câble en nappe, pour recouvrir les barrettes de raccordement, 2 mm d'épaisseur, 10 cm de largeur, 2 butées E/UK et 2 supports réglables VAH sont en outre nécessaires. La longueur max. est 100 cm
AAO057
Product type
A/F 100 METER
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39205100
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !