Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10050 - Profile aluminiowe D50 typ I, rura
Lista materiałowa
10050-50X1000
BEST
Nr zamówienia
10050-50X1000
PROFIL
Profil
50
D
Średnica
50 mm
L
Długość
1000 mm
IX
Ix cm4
8.16 cm4
IY
Iy cm4
8.16 cm4
WX
Wx cm³
3.26 cm³
WY
Wy cm³
3.26 cm³
GEW
Ciężar ok.
0.6651 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76042100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495414867
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.