Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1005330 - FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1005330
MANUID
Product number of the Manufacturer
1005330
DESCSHORT
Description short
Multiplexeur
DESCLONG
Description long
La tête de station FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA peut être utilisée en combinaison avec jusqu'à trois modules d'entrée analogique à 4 canaux (RAD-AI4-IFS) ou trois capteurs de température PT100 à 4 canaux (RAD-PT100-4-IFS) et deux modules de sortie analogique à 4 canaux (RAD-AO4-IFS). Cette configuration peut être utilisée comme solution d'entrée/de sortie analogique ainsi que pour réguler la température.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626475837
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
AAG583
ethernet possible
No
AAI190
number of ports 10 Mbps of ST
0
AAI189
number of ports 10 Mbps of SC
0
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
0
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
0
AAI188
number of ports 10 Mbps RJ45
0
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
0
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
0
AAI199
number of ports 100 Mbps VF-45
0
AAI209
number of ports 1000 Mbps SC (SX)
0
AAI208
number of ports 1000 Mbps SC (LX)
0
AAG119
19 inch mounting possible
No
AAI261
number of GIBC-ports (LX)
0
AAI262
number of GIBC-ports (SX)
0
AAI305
number of mini-GBIC-ports (LX)
0
AAI306
number of mini-GBIC-ports (SX)
0
AAI177
number of ports 1 Gbps RJ45
0
AAI179
number of ports 10 Gbps LC (LX)
0
AAI180
number of ports 10 Gbps LC (SX)
0
AAI182
number of ports 10 Gbps SC (LX)
0
AAI184
number of ports 10 Gbps SC (SX)
0
AAI187
number of ports 10 Mbps MTRJ
0
AAI191
number of ports 10 Mbps VF-45
0
AAI196
number of ports 100 Mbps RJ45
0
AAI198
number of ports 100 Mbps ST
0
AAI202
number of ports 1000 Mbps LC (LX)
0
AAI203
number of ports 1000 Mbps LC (SX)
0
AAI206
number of ports 1000 Mbps RJ45
0
AAO663
GTIN
4055626475837
AAW338
Manufacturer product designation
Multiplexeur
AAU734
Manufacturer product description
La tête de station FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA peut être utilisée en combinaison avec jusqu'à trois modules d'entrée analogique à 4 canaux (RAD-AI4-IFS) ou trois capteurs de température PT100 à 4 canaux (RAD-PT100-4-IFS) et deux modules de sortie analogique à 4 canaux (RAD-AO4-IFS). Cette configuration peut être utilisée comme solution d'entrée/de sortie analogique ainsi que pour réguler la température.
AAO057
Product type
FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
US