Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1005331 - FB-MUX/HS/AI/PA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1005331
MANUID
Product number of the Manufacturer
1005331
DESCSHORT
Description short
Multiplexeur
DESCLONG
Description long
La tête de station FB-MUX/HS/AI/PA peut être utilisée en combinaison avec jusqu'à cinq modules d'entrée analogique à 4 canaux (RAD-AI4-IFS), cinq capteurs de température PT100 à 4 canaux (PT100-4-IFS), ou bien avec une combinaison quelconque de modules pour un total de jusqu'à 20 canaux. Cette configuration peut être utilisée comme solution d'entrée analogique ainsi que pour réguler la température.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FB-MUX/HS/AI/PA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626475776
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
AAG583
ethernet possible
No
AAI190
number of ports 10 Mbps of ST
0
AAI189
number of ports 10 Mbps of SC
0
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
0
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
0
AAI188
number of ports 10 Mbps RJ45
0
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
0
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
0
AAI199
number of ports 100 Mbps VF-45
0
AAI209
number of ports 1000 Mbps SC (SX)
0
AAI208
number of ports 1000 Mbps SC (LX)
0
AAG119
19 inch mounting possible
No
AAI261
number of GIBC-ports (LX)
0
AAI262
number of GIBC-ports (SX)
0
AAI305
number of mini-GBIC-ports (LX)
0
AAI306
number of mini-GBIC-ports (SX)
0
AAI177
number of ports 1 Gbps RJ45
0
AAI179
number of ports 10 Gbps LC (LX)
0
AAI180
number of ports 10 Gbps LC (SX)
0
AAI182
number of ports 10 Gbps SC (LX)
0
AAI184
number of ports 10 Gbps SC (SX)
0
AAI187
number of ports 10 Mbps MTRJ
0
AAI191
number of ports 10 Mbps VF-45
0
AAI196
number of ports 100 Mbps RJ45
0
AAI198
number of ports 100 Mbps ST
0
AAI202
number of ports 1000 Mbps LC (LX)
0
AAI203
number of ports 1000 Mbps LC (SX)
0
AAI206
number of ports 1000 Mbps RJ45
0
AAO663
GTIN
4055626475776
AAW338
Manufacturer product designation
Multiplexeur
AAU734
Manufacturer product description
La tête de station FB-MUX/HS/AI/PA peut être utilisée en combinaison avec jusqu'à cinq modules d'entrée analogique à 4 canaux (RAD-AI4-IFS), cinq capteurs de température PT100 à 4 canaux (PT100-4-IFS), ou bien avec une combinaison quelconque de modules pour un total de jusqu'à 20 canaux. Cette configuration peut être utilisée comme solution d'entrée analogique ainsi que pour réguler la température.
AAO057
Product type
FB-MUX/HS/AI/PA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
US