Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1005332 - FB-MUX/HS/DI24/PA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1005332
MANUID
Product number of the Manufacturer
1005332
DESCSHORT
Description short
Multiplexeur
DESCLONG
Description long
La station de tête FB-MUX/HS/DI24/PA peut être utilisée avec jusqu'à six modules d'entrées TOR à 4 canaux (RAD-DI4-IFS), six modules d'entrées TOR NAMUR à 4 canaux (RAD-NAM4-IFS), trois modules d'entrées TOR à 8 canaux (RAD-DI8-IFS) ou une combinaison quelconque de modules pour jusqu'à 24 canaux au total. Cette configuration peut être utilisée comme solution d'entrées TOR avec une intensité élevée.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FB-MUX/HS/DI24/PA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626475783
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
AAG583
ethernet possible
No
AAI190
number of ports 10 Mbps of ST
0
AAI189
number of ports 10 Mbps of SC
0
AAI186
number of ports 10 Mbps BNC
0
AAI185
number of ports 10 Mbps AUI
0
AAI188
number of ports 10 Mbps RJ45
0
AAI193
number of ports 10/100 Mbps RJ45
0
AAI197
number of ports 100 Mbps SC
0
AAI199
number of ports 100 Mbps VF-45
0
AAI209
number of ports 1000 Mbps SC (SX)
0
AAI208
number of ports 1000 Mbps SC (LX)
0
AAG119
19 inch mounting possible
No
AAI261
number of GIBC-ports (LX)
0
AAI262
number of GIBC-ports (SX)
0
AAI305
number of mini-GBIC-ports (LX)
0
AAI306
number of mini-GBIC-ports (SX)
0
AAI177
number of ports 1 Gbps RJ45
0
AAI179
number of ports 10 Gbps LC (LX)
0
AAI180
number of ports 10 Gbps LC (SX)
0
AAI182
number of ports 10 Gbps SC (LX)
0
AAI184
number of ports 10 Gbps SC (SX)
0
AAI187
number of ports 10 Mbps MTRJ
0
AAI191
number of ports 10 Mbps VF-45
0
AAI196
number of ports 100 Mbps RJ45
0
AAI198
number of ports 100 Mbps ST
0
AAI202
number of ports 1000 Mbps LC (LX)
0
AAI203
number of ports 1000 Mbps LC (SX)
0
AAI206
number of ports 1000 Mbps RJ45
0
AAO663
GTIN
4055626475783
AAW338
Manufacturer product designation
Multiplexeur
AAU734
Manufacturer product description
La station de tête FB-MUX/HS/DI24/PA peut être utilisée avec jusqu'à six modules d'entrées TOR à 4 canaux (RAD-DI4-IFS), six modules d'entrées TOR NAMUR à 4 canaux (RAD-NAM4-IFS), trois modules d'entrées TOR à 8 canaux (RAD-DI8-IFS) ou une combinaison quelconque de modules pour jusqu'à 24 canaux au total. Cette configuration peut être utilisée comme solution d'entrées TOR avec une intensité élevée.
AAO057
Product type
FB-MUX/HS/DI24/PA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
US