Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1005460300 - SAIL-ZW-M12BG-3-3.0U
Stückliste
Weidmueller 1005460300
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1005460300
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-ZW-M12BG-3-3.0U
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapterleitung (konfektioniert) Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 3 m, Zwillingsleitung, Stift, gerade, 2x Buchse, gerade, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Adapterleitung für Sensor-Aktor-Leitungen.
GTIN
4032248705108
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAS489
Werkstoff der Rändel
nicht relevant
AAT080
Polzahl
3
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAW072
torsionstauglich
360
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.176 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290