Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1005869 - FL BT EPA 2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1005869
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1005869
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Funkmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Bluetooth/Ethernet-Funkmodul, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, interne Antenne, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL BT EPA 2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626476087
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
252
AAG578
Funkprotokoll
Bluetooth
BAF016
Breite
67.79 mm
BAA020
Höhe
102.7 mm
AAF040
Nettogewicht
0.105 kg
BAB577
Tiefe
33.2 mm
AAL286
10 Gigabit Ethernet vorhanden
Nein
AAK245
Bustyp
Ethernet
AAG583
Ethernet möglich
Ja
AAI190
Anzahl der 10 Mbps (ST-Ports)
0
AAI189
Anzahl der 10 Mbps (SC-Ports)
0
AAI186
Anzahl der 10 Mbps (BNC-Ports)
0
AAI185
Anzahl der 10 Mbps (AUI-Ports)
0
AAI178
Anzahl der 10 Gbit (SC-Ports, SR)
0
AAL519
Fast Ethernet vorhanden
Ja
AAI344
Anzahl der sonstigen Ports
1
AAL673
Gigabit Ethernet vorhanden
Nein
AAI188
Anzahl der 10 Mbps (RJ45-Ports)
0
AAI193
Anzahl der 10/100 Mbps (RJ45-Ports)
0
AAI194
Anzahl der 10/100/1000 Mbps (RJ45-Ports)
0
AAI195
Anzahl der 100 Mbps (MT-RJ-Ports)
0
AAI197
Anzahl der 100 Mbps (SC-Ports)
0
AAI199
Anzahl der 100 Mbps (VF-45-Ports)
0
AAI200
Anzahl der 100/1000 Mbps (RJ45-Ports)
0
AAI205
Anzahl der 1000 Mbps (MT-RJ-Ports)
0
AAI209
Anzahl der 1000 Mbps (SC-Ports (SX))
0
AAI208
Anzahl der 1000 Mbps (SC-Ports (LX)
0
AAI210
Anzahl der 1000 Mbps (VF-45-Ports)
0
AAG579
Art der Datenverschlüsselung
NONE
AAO663
GTIN
4055626476087
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Funkmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bluetooth/Ethernet-Funkmodul, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, interne Antenne, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL BT EPA 2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
SE