Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1007044:0041 - SBS10:FORTL.ZAHLEN 41-60
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1007044:0041
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1007044:0041
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Simplex-Bezeichnungskarte, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 60, 25 gleiche Dekaden je Seite, weiß, für Klemmenbreite: 10 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBS10:FORTL.ZAHLEN 41-60
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918487997
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAZ233
Bedruckung
41 ... 60
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC900
Rastermaß
10 mm
AAO663
GTIN
4017918487997
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Simplex-Bezeichnungskarte, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 60, 25 gleiche Dekaden je Seite, weiß, für Klemmenbreite: 10 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SBS10:FORTL.ZAHLEN 41-60
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft