Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1007248 - SBS10:UNBEDRUCKT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1007248
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1007248
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kennzeichnungskarte
DESCLONG
Langbeschreibung
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, perforiert, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 10,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBS10:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918012854
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6 mm
BAF016
Breite
10.1 mm
BAA020
Höhe
6 mm
BAB577
Tiefe
0.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.007 kg
AAZ231
Textfeldbreite
10.100 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6 mm
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
250
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
cellulose acetate
AAC900
Rastermaß
10 mm
AAO663
GTIN
4017918012854
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kennzeichnungskarte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, perforiert, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 10,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
AAO057
Herstellerprodukttyp
SBS10:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39207380
COO
Herstellerland
DE