Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1007248 - SBS10:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1007248
MANUID
Product number of the Manufacturer
1007248
DESCSHORT
Description short
Carte de repérage
DESCLONG
Description long
Carte de repérage, Carte, blanc, vierge, repérable avec : Crayon de marquage, perforé, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 6 x 10,1 mm, Nombre d'étiquettes: 250
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SBS10:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918012854
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
6 mm
BAF016
Largeur
10.1 mm
BAA020
hauteur
6 mm
BAB577
profondeur
0.300 mm
AAF040
poids net
0.007 kg
AAZ231
Width label space
10.100 mm
AAZ232
Height label space
6 mm
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
250
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
cellulose acetate
AAC900
dimensions de la trame
10 mm
AAO663
GTIN
4017918012854
AAW338
Manufacturer product designation
Carte de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Carte de repérage, Carte, blanc, vierge, repérable avec : Crayon de marquage, perforé, type de montage: encliquetage, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 6 x 10,1 mm, Nombre d'étiquettes: 250
AAO057
Product type
SBS10:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39207380
COO
Country of origin
DE