Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
100883 - BH-SETH 150K
Stückliste
100883
BH_SETH_150K
BH-SETH 150K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
100883
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BH-SETH 150K
EAN
4047526100889
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
650 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
197 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.850 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    17574 - LH-SETH 150K-ST
    Blickle
    104356 - LH-POTH 150R-FA
    Blickle
    102988 - B-POTH 150R-FA
    Blickle
    265827 - BK-ALTH 100K-3
    Blickle
    265819 - BK-ALTH 100K-1
    Blickle
    13912 - LH-POTH 150R-ST-FA
    Blickle
    292961 - B-ALTH 150K
    Blickle
    266031 - BH-ALTH 100K-1
    Blickle
    321554 - B-ALTH 100K
    Blickle
    277921 - BH-GTH 100K-1
    Blickle
    226431 - LRA-VSTH 35K
    Blickle
    605931 - GTH 254/40K
    Blickle
    233486 - LH-POTH 125R-1
    Blickle
    267666 - LH-GSPO 80K
Previews
3D
2D
Download CAD models