Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SATA
Description
100D - Ball-Screw Series
Bill of material
100D-TL5-S100-M1-H100W
MODEL
Model
100D
HT
Hole type
LEAD
Lead
mm
BS
B.S
16 mm
S
Stroke
mm
Entrez la valeur pour S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor direction
MB
Motor Brand
MO
Motor Output
BRAKE
Motor Brake
L
Length of Actuator
485.0 mm
A
150.0 mm
M
1 unit
N
6 unit
KG
4.80 kg