Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1010840100 - IE-C5DB4RE0100MCSXXX-X
Stückliste
Weidmueller 1010840100
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1010840100
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5DB4RE0100MCSXXX-X
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ethernet Bahnleitung (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Stift gerade, offen, Polzahl: 4, Länge: 10 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige bahnzertifizierte Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4032248800797
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAK321
Kabelkonstruktion
2x2
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
ohne
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
ohne
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-3-24
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
10 m
AAF040
Masse
0.794 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290