카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1010850090 - IE-C5DB4RE0090MCSMCS-E
Lista materiale
Weidmueller 1010850090
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1010850090
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4RE0090MCSMCS-E
DESCSHORT
Description short
Cavo per installazioni ferroviarie Ethernet (confezionato) Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Numero di poli: 4, Lunghezza: 9 m
DESCLONG
Description long
Linee dati omologate ferroviarie pronte per la connessione con fili di rame.
GTIN
4050118514599
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
black
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
No
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
9 m
AAF040
Mass
0.722 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드