Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1011977 - TTC-EX-PP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1011977
MANUID
Product number of the Manufacturer
1011977
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur pour profilés NS-35/7,5 pour assurer un écart de 50 mm entre le module de signalisation à distance et le parafoudre basse tension dans les systèmes TTC-EX.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-EX-PP
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V-0
BAA351
couleur
Blue
BAA020
hauteur
150.004 mm
AAF040
poids net
0.029 kg
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4055626487120
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur pour profilés NS-35/7,5 pour assurer un écart de 50 mm entre le module de signalisation à distance et le parafoudre basse tension dans les systèmes TTC-EX.
AAO057
Product type
TTC-EX-PP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626487120
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39219055
COO
Country of origin
DE