Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1011977 - TTC-EX-PP
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1011977
MANUID
Product number of the Manufacturer
1011977
DESCSHORT
Description short
Piastra di separazione
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per guide di supporto NS-35/7,5 per garantire fili da 50 mm tra modulo di trasmissione a distanza e protezione contro le sovratensioni in sistemi TTC-EX.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-EX-PP
PREVIEW
Preview
BAC140
Combustibility class
V-0
BAA351
color
Blue
BAA020
height
150.004 mm
AAF040
net weight
0.029 kg
AAB422
designed as intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Latchable present
Yes
AAO663
GTIN
4055626487120
AAW338
Manufacturer product designation
Piastra di separazione
AAU734
Manufacturer product description
Piastra terminale per guide di supporto NS-35/7,5 per garantire fili da 50 mm tra modulo di trasmissione a distanza e protezione contro le sovratensioni in sistemi TTC-EX.
AAO057
Product type
TTC-EX-PP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626487120
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39219055
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD