Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1013025 - PATG 1/15
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1013025
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1013025
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ader-Bezeichnungsträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 2,5 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PATG 1/15
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918013448
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
5 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
15 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ229
Montageart
aufschieben
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAO663
GTIN
4017918013448
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ader-Bezeichnungsträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 2,5 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PATG 1/15
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1000
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE