Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1013766 - PABA YE/10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1013766
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1013766
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsteckschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsteckschild, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PABA YE/10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918013950
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
74
BAF016
Breite
10 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
20
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
ABS
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4017918013950
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsteckschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsteckschild, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
AAO057
Herstellerprodukttyp
PABA YE/10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft