Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
10140 - Perfiles de aluminio 30x30 Tipo B
Lista de materiales
10140-083030X1000
BEST
Referencia
10140-083030X1000
NUTB
Ancho de ranura
8 mm
PROFIL
Perfil
30X30
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
LX
lx cm4
2.77 cm4
LY
ly cm4
2.77 cm4
WX
Wx cm³
1.85 cm³
WY
Wy cm³
1.85 cm³
PROFILFL
Superficie de perfil
3.14 cm²
F1
F1 max. kN
6 kN
GEW
Peso aprox. kg
0.850 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.