Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014063 - PATG HF 4/12
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014063
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014063
DESCSHORT
Description short
Repères pour fils
DESCLONG
Description long
Repères pour fils, transparent/noir, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 5 ... 10 mm, surface utile: 12 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PATG HF 4/12
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356779500
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAF016
Largeur
6.400 mm
BAA018
longueur
12 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ229
Assembly type
suspend
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
TPU
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356779500
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour fils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour fils, transparent/noir, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 5 ... 10 mm, surface utile: 12 x 4 mm
AAO057
Product type
PATG HF 4/12
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
500
QUANTITYINT
Quantity Scale
500
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE