Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1014090 - UCT-WMTBA (29X6) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1014090
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014090
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-WMTBA (29X6) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356781428
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
8 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
15
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
136 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
6 mm
AAO663
GTIN
4046356781428
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-WMTBA (29X6) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL