Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014093 - UCT-WMTBA (40X17) YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014093
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014093
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 6 mm, surface utile: 40 x 17 mm, Nombre d'étiquettes: 3
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-WMTBA (40X17) YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356781459
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
17 mm
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
40 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ230
Number of units per delivery form
3
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polycarbonate (PC)
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
6 mm
AAG172
max. cable diameter
6 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
6 mm
AAO663
GTIN
4046356781459
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 6 mm, surface utile: 40 x 17 mm, Nombre d'étiquettes: 3
AAO057
Product type
UCT-WMTBA (40X17) YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL