Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
101410 - LX-PO 150XR-ST
Stückliste
101410
LX_PO_150XR_ST
LX-PO 150XR-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
101410
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LX-PO 150XR-ST
EAN
4047526101411
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
190 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.289 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models