Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014306 - PMM (EX25)R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014306
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014306
DESCSHORT
Description short
Étiquette magnétique
DESCLONG
Description long
Étiquette magnétique, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMM (EX25)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356786102
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
0.600 mm
BAA018
longueur
25 mm
BAB577
profondeur
0.560 mm
AAZ233
Printing
unlabeled
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
magnetic adhesion
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Magnetic tape
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
AAL815
magnetic present
Yes
BAC093
type de marquage
without lettering
BAD594
Autocollant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356786102
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette magnétique
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette magnétique, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
PMM (EX25)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39207380
COO
Country of origin
DE