Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1014324 - PMM (EX30)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1014324
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014324
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMM (EX30)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356786287
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
15000 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAA018
Länge
15000 mm
AAZ233
Bedruckung
labeled according to customer specifications
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
AAZ229
Montageart
magnetic adhesion
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Magnetic tape
BAG626
transparent
Nein
BAF281
Verwendung für Produkt
Anlagenmarkierung
BAC093
Art der Beschriftung
mit Beschriftung
BAD594
selbstklebend
Nein
AAO663
GTIN
4046356786287
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Magnetschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
PMM (EX30)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL