Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014324 - PMM (EX30)R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014324
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014324
DESCSHORT
Description short
Étiquette magnétique
DESCLONG
Description long
Étiquette magnétique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMM (EX30)R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356786287
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
15000 mm
BAA020
hauteur
30 mm
BAA018
longueur
15000 mm
AAZ233
Printing
labeled according to customer specifications
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
magnetic adhesion
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Magnetic tape
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
BAC093
type de marquage
with lettering
BAD594
Autocollant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356786287
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette magnétique
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette magnétique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
PMM (EX30)R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL