Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1014400 - UCT-EM (17X8) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1014400
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einrastschildchen
DESCLONG
Langbeschreibung
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 17 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-EM (17X8) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356783408
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
8.040 mm
BAF016
Breite
17.04 mm
BAA020
Höhe
8.04 mm
BAB577
Tiefe
4.150 mm
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
AAZ231
Textfeldbreite
16.260 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
7.620 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
18
AAZ229
Montageart
snapped into marker carrier
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAO663
GTIN
4046356783408
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einrastschildchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 17 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 18
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-EM (17X8) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL