Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014400 - UCT-EM (17X8) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014400
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014400
DESCSHORT
Description short
Etiquettes à encliqueter
DESCLONG
Description long
Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 17 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 18
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-EM (17X8) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356783408
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
8.040 mm
BAF016
Largeur
17.04 mm
BAA020
hauteur
8.04 mm
BAB577
profondeur
4.150 mm
AAF040
poids net
0.014 kg
AAZ231
Width label space
16.260 mm
AAZ232
Height label space
7.620 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
18
AAZ229
Assembly type
snapped into marker carrier
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAO663
GTIN
4046356783408
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquettes à encliqueter
AAU734
Manufacturer product description
Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 17 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 18
AAO057
Product type
UCT-EM (17X8) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL