Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10157 - Aluminiumprofile 45x45 leicht Typ B
Stückliste
10157-104545X1000
BEST
Bestellnummer
10157-104545X1000
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
NUTB
Nutbreite
10 mm
PROFIL
Profil
45x45 mm
IX
Ix
11 cm4
IY
Iy
11 cm4
WX
Wx
4,89 cm³
WY
Wy
4,89 cm³
PROFILFL
Profilfläche
5,73 cm²
F1
F1 max. N
7000 N
GEW
Gewicht ca.
1.550 kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.