Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10157 - Profile aluminiowe 45x90, lekkie, typ B
Lista materiałowa
10157-104590X1000
BEST
Nr zamówienia
10157-104590X1000
L
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
NUTB
Szerokość rowka
10 mm
PROFIL
Profil
45x90 mm
IX
Ix
81,82 cm4
IY
Iy
23,53 cm4
WX
Wx
18,18 cm³
WY
Wy
1,46 cm³
PROFILFL
Powierzchnia profilu
11,29 cm²
F1
F1 max. N
7000 N
GEW
Ciężar ok.
3.050 kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.