Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10157 - Profili in alluminio 45x90 leggero tipo B
Lista materiale
10157-104590X1000
BEST
N. d'ordine
10157-104590X1000
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
NUTB
Larghezza cava
10 mm
PROFIL
Profilo
45x90 mm
IX
Ix
81,82 cm4
IY
Iy
23,53 cm4
WX
Wx
18,18 cm³
WY
Wy
1,46 cm³
PROFILFL
Superficie profilata
11,29 cm²
F1
F2
7000 N
GEW
Peso ca.
3.050 kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.