Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1017526 - TDPT 16/ 2-SC-10,16-ZB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1017526
MANUID
Product number of the Manufacturer
1017526
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 16 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: TDPT 16/..-SC, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage W en forme de Z, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TDPT 16/ 2-SC-10,16-ZB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626501581
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
44
BAF016
Largeur
21.340 mm
BAA020
hauteur
34.700 mm
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.750 mm^2
AAF726
rated current
76 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-7-4
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
AAF040
poids net
0.019 kg
BAB577
profondeur
31.900 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
16 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
16 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.750 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
1000 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
1000 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
800 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
6 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
8 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
8 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
10.160 mm
AAT080
Pole number
2
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ332
Pin length
3.500 mm
AAH185
assembly height
31.200 mm
AAB230
type de conducteur de raccordement
Screw connection
AAZ351
Layout of solder pins
Zig-zag (W)
AAZ352
Number of solder pins per pole
2
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.850 mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
1 x 0,9
BAA097
couleur du boîtier
green
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
105 °C
AAC207
matière du contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
6
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
20
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.750 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
16 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.750 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
16 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
type de fixation du circuit imprimé
Add-on housing
AAO663
GTIN
4055626501581
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 16 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: TDPT 16/..-SC, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage W en forme de Z, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
TDPT 16/..-SC
AAO057
Product type
TDPT 16/ 2-SC-10,16-ZB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN