Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1018765 - US-WML 14 (25X19) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1018765
MANUID
Product number of the Manufacturer
1018765
DESCSHORT
Description short
Etiquette de repérage pour câble
DESCLONG
Description long
Etiquette de repérage pour câble, Carte, blanc, repéré, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 14 mm, surface utile: 25 x 19 mm, Nombre d'étiquettes: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-WML 14 (25X19) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626504094
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAF016
Largeur
63.500 mm
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.005 kg
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
8
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAG172
max. cable diameter
14 mm
AAG340
label space present
Yes
AAO663
GTIN
4055626504094
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette de repérage pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette de repérage pour câble, Carte, blanc, repéré, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 14 mm, surface utile: 25 x 19 mm, Nombre d'étiquettes: 8
AAO057
Product type
US-WML 14 (25X19) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !