PHOENIX CONTACT 1019420
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Shield connection clamp
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/50/1019420.prj},{NB=1019420},{MANUID=1019420},{AAC820=-60},{AAC821=105},{BAC137=9},{BAA020=26.77},{AAF040=0.007},{AAB917=5},{AAO663=4055626505657},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=20},{QUANTITYINT=20},{CTN=85369010},{AAO676=1019420},{DESCSHORT=Shield connection clamp},{DESCLONG=Shield connection clamp, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, mounting type: Neutral busbar, color: black},{MANUTYPEDESC=SCC 5},{PREVIEW=../../../_pool_/e1/ee/140591_2000_int_04.png},{BAD124=No},{BAD831=Spring-cage connection},{AAW338=Shield connection clamp},{AAO057=SCC 5},{INTNO=4055626505657},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{COO=CN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1019420 - SCC 5
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1019420
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019420
DESCSHORT
Short Description
Shield connection clamp
DESCLONG
Long Description
Shield connection clamp, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, mounting type: Neutral busbar, color: black
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCC 5
PREVIEW
Preview
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAC820
Min. operating temperature
-60
°C
AAC821
Max. operating temperature
105
°C
BAC137
Width of spacing
9
mm
BAA020
height
26.77
mm
AAF040
net weight
0.007
kg
BAD831
Design of electrical connection
Spring-cage connection
AAB917
max. permissible cable diameter
5
mm
AAO663
GTIN
4055626505657
AAW338
Manufacturer product designation
Shield connection clamp
AAO057
Product type
SCC 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
International product number
4055626505657
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청