Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1019421 - SCC 10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1019421
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1019421
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: N-Sammelschiene, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCC 10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626505176
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
14.400 mm
BAG640
Montageart
Sammelschienenbefestigung
BAA020
Höhe
32.865455 mm
AAF040
Nettogewicht
0.014666 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Spring-cage connection
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
10 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
3 mm
AAO663
GTIN
4055626505176
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: N-Sammelschiene, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
SCC 10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN