Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1019427 - SCC 15-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1019427
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1019427
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: Montageplatte, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCC 15-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626504995
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
19 mm
BAA020
Höhe
47.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.028 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Spring-cage connection
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
15 mm
AAO663
GTIN
4055626504995
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: Montageplatte, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
SCC 15-F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN