Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1019443 - SCC 15-NS35
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1019443
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019443
DESCSHORT
Description short
Morsetti per schermatura
DESCLONG
Description long
Morsetti per schermatura, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCC 15-NS35
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626506142
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
No
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
19 mm
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
BAA020
altezza
45.742455 mm
AAF040
Mass
0.033 kg
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Spring-cage connection
AAB917
max. permissible cable diameter
15 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
8 mm
AAO663
codice EAN
4055626506142
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti per schermatura
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti per schermatura, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
AAO057
Product type
SCC 15-NS35
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1019443
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN